Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
kling/products/17b5feed-4234-4d78-8181-953b787da468
Главная страница
Категории
Двери
Промышленные двери
PAL-150
Доступно в Соединенные Штаты
Kling
Отслеживать
PAL-150
PAL150N onto an axis winding high-speed door with self-supporting structure. Edge-guide with galvanized steel sheet cover and double vertical rubber shelter made.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
pal150
Тип продукции
Industrial doors
Группа продукции
Fast-moving PVC doors
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2012-11-27
Номер версии
1
Высота (мм)
3000
Ширина (мм)
2500
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.kling.hu/en/product/ipari-kapuk/gyorsjarasu-pvc-kapuk/hagyomanyos-gyorsjarasu-pvc-kapuk/pal-150n-es-pal-200n-gyorsjarasu-pvc-kapuk.html
Инструкции по монтажу
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
Связанные
Связанные
Основной материал
Сталь
Вспомогательный материал
Сталь
Разработано в
Венгрия
Страна-производитель
Венгрия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Двери - Промышленные двери
Классификация IFC
Дверь
Название по ССКПУ ООН
Doors
Код ССКПУ ООН
301715
Похожие продукты
Frank Door Company
SaniSwing Double Acting Traffic Door
4.6
(
5
)
Загрузить
Frank Door Company
Traditional Swing Cold Storage Door
4.3
(
14
)
Загрузить
The Cookson Company
Rolling Counter Door
Загрузить
Carriage House Door Company
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2
(
21
)
Загрузить
Cornell Innovative Door solutions
Rolling Counter Door
4.2
(
11
)
Загрузить
The Cookson Company
Rolling Service Doors
4.0
(
24
)
Загрузить