Опубликуйте свои продукты
PIC-75
Kling

PIC-75

PIC75N high-speed door (the cover behind each other joins in the course of opening) with self-supporting structure. Edge-guide with galvanized steel sheet cover and double vertical rubber shelter made. Onto exterior and interior usage equally suitable. Up to 50km/h wind pressures.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpic7
  • Тип продукцииIndustrial doors
  • Группа продукцииFast-moving PVC doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-11-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)3000
  • Ширина (мм)2500
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСложный полиэфир
  • Разработано вВенгрия
  • Страна-производительВенгрия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715