Опубликуйте свои продукты
RECORD-600 fast-moving PVC doors
Kling

RECORD-600 fast-moving PVC doors

RECORD 600 fast-moving gate shaft coiled steel monocoque frame, base price breakthrough type of self-healing systems. The guide rail galvanized sheet steel casing and double vertical rubber seal is made. For indoor use only, not recommended for very windy environment.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrecord600
  • Тип продукцииIndustrial doors
  • Группа продукцииFast-moving PVC doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-11-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2500
  • Ширина (мм)3170
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вВенгрия
  • Страна-производительВенгрия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери
  • Классификация IFCБалка
  • Название по ССКПУ ООНPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Код ССКПУ ООН26