Опубликуйте свои продукты
W111.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, single-layer cladding
Knauf Gips KG

W111.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, single-layer cladding

4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)
The metal stand wall system W111.de is planked with one layer of plasterboard on each side. The planking quality determines fire protection and sound insulation properties. The studwork affects the wall system in terms of sound insulation and height.
Cпецификация
  • Fire protection: up to F30, soundproofing up to 58dB, height up to 10.65 m with diamond plate
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdrywall_W111-DE_metal-stud-partition_single-metal-stud-frame_single-layer-cladding
  • Тип продукцииDrywall-systems
  • Группа продукцииDrywall-systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтроительный гипс
  • Вспомогательный материалПрочее
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНGypsum board
  • Код ССКПУ ООН30161509

Доступно в регионах:

Европа
Германия