Опубликуйте свои продукты
W112.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, double-layer cladding
Knauf Gips KG

W112.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, double-layer cladding

3.9 из 5 звезд3.9(9 отзывы)
The metal stand wall system W112.de is covered with two layers of plasterboard on each side. The planking quality and the frame work determine fire protection and sound insulation properties, as well as the robustness and ball impact resistance. The possible installation height is also influenced by the components plate and stud.
Cпецификация
  • Fire protection: up to F90, sound insulation up to 67dB, height up to 12,00 m with diamond plate
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdrywall_W112-DE_metal-stud-partition_single-metal-stud-frame_double-layer-cladding
  • Тип продукцииDrywall-systems
  • Группа продукцииDrywall-systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтроительный гипс
  • Вспомогательный материалПрочее
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНGypsum board
  • Код ССКПУ ООН30161509