Опубликуйте свои продукты
W611.de Knauf Dry Plaster with gypsum boards
Knauf Gips KG

W611.de Knauf Dry Plaster with gypsum boards

Gypsum boards are applied depending on the substrate in different attachment types. In the thin-bed process on a level surface. With Perlfix-Batzen for unevenness up to 20 mm. With plate strips for unevenness over 20 mm. Prerequisite: stable, preferably level ground. With Knauf panels with V-milling corner formations or special room geometries can be executed with high-quality surface.
Cпецификация
  • Thickness from 14.5 to 40.0 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdrywall_W611-DE_dry_plaster_with_gypsum_boards
  • Тип продукцииDrywall-systems
  • Группа продукцииShaft walls
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтроительный гипс
  • Вспомогательный материалПрочее
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
  • Классификация IFCСтена