Опубликуйте свои продукты
W630.de Knauf Installation Shaft Wall – Stud crossbars with CW profiles
Knauf Gips KG

W630.de Knauf Installation Shaft Wall – Stud crossbars with CW profiles

The shaft wall system W630.de is designed with a bolt mechanism up to a shaft width of 5.00 m. For fire protection reasons, an additional insulation is not required.
Cпецификация
  • Shaft width up to 5,00m. Horizontal truss, metal profiles CW. Side edge connections with UW profiles, upper and lower edge connection with CW profiles. Ball throw safety on request. Insulating layer optional. Horizontal planking (solid panels in the 1st layer horizontally and in the 2nd layer vertically). Wall height up to: 7.00 m. Noise reduction up to: 42 dB.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdrywall_W630-DE_installation-shaft-wall_stud-crossbars-with-cw-profiles
  • Тип продукцииDrywall-systems
  • Группа продукцииShaft walls
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтроительный гипс
  • Вспомогательный материалПрочее
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
  • Классификация IFCСтена