Опубликуйте свои продукты
W636.es Shaftwall System - fourth layer cladding
Knauf

W636.es Shaftwall System - fourth layer cladding

Knauf Shaftwall is our innovative system to form enclosures around service and lift shafts while working from one side. The unique Knauf ‘C-T’ Stud makes this possible with a minimum amount of components. • Quickly constructed from one side • Up to 2 hours fire resistance • Robust • Proven in tall buildings across the UK • Uses our unique and clever Knauf ‘C-T’ Stud
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаW636_sp_Knauf-Shaftwall-System-fourth-layer-cladding
  • Тип продукцииDrywall Systems
  • Группа продукцииDrywall Systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСтроительный гипс
  • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
  • Название по ССКПУ ООНGypsum board
  • Код ССКПУ ООН30161509
  • Код CSI MasterFormat 201410 22 19.53
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Demountable Gypsum Partitions
  • Номер OmniClass23-15 11 11 11
  • Наименование OmniClassGypsum Board Fixed Partitions