Опубликуйте свои продукты
Metal Lay-In - Plain
Knauf Ceiling Solutions
Архив

Metal Lay-In - Plain

Metal Lay-In - Plain tiles are available in a variety of edge details for installation on Prelude 15 and Prelude 24 suspension systems. Also available with wood Effects on Metal finshes.

Связаться с Knauf Ceiling Solutions

Cпецификация
  • Standard suspension systems: Prelude 15, Prelude 24 Alternative suspension systems: Acoustic performance: aw 0.10 (L) & Dnfw/Dncw 44 dB Light Reflectance: 85% Humidity Resistance: 95% Euro Class Fire Reaction: 'A1' French VOC performance: A+ Recycled content: 30% 15 year product warranty / 30 year system warranty Edge detail options: Metal Board, Metal Tegular 2, Metal Tegular 8, Metal Tegular 11 F, Metal Tegular 16, Metal MicroLook 8, Metal MicroLook 16, Metal Axal Vector Module options: 500x500, 600x300, 600x600, 625x625, 675x675, 750x750, 1200x300, 1200x600* * 750x750 Module Size Uk & Ireland only. 625x625 Module size available in DACH countries only.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMetal_Lay-In-Plain
  • Тип продукцииMETAL Ceiling Solutions
  • Группа продукцииMetal Lay-In
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-01-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалМеталл
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
  • Классификация IFCПотолок
  • Название по ССКПУ ООНSuspended ceiling systems
  • Код ССКПУ ООН30161604
  • Код Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
  • Описание Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Номер OmniClass23-15 19 23 11
  • Наименование OmniClassSuspended Ceilings