Опубликуйте свои продукты
TOPIQ® Alpha 20
Knauf Ceiling Solutions

TOPIQ® Alpha 20

TOPIQ® Alpha 20 is a soft mineral acoustic ceiling tile in 20 mm and available in Board, Tegular 24/90, and Tegular 15/90 edge details. With its smooth laminated surface, it offers excellent sound absorption performance Class A and high light reflectance. It is highly humidity-resistant (100% RH) and offers exceptional safety with fire reaction Euroclass A1. This makes TOPIQ® Alpha 20 an ideal choice for office and education environments where acoustics and safety play a leading role. TOPIQ® Alpha 20 is accredited with French VOC A+, Eurofins Indoor Air Comfort® GOLD, the M1 Emission Classification of Building Materials, and the German Blue Angel ecolabel.

Связаться с Knauf Ceiling Solutions

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTOPIQ-Alpha-20
  • Тип продукцииMINERAL Ceiling Solutions
  • Группа продукцииTOPIQ®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-01-31
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМинерал
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
  • Классификация IFCПотолок
  • Код Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
  • Описание Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Номер OmniClass23-15 19 23 11
  • Наименование OmniClassSuspended Ceilings

Доступно в регионах:

Азия Южная Америка Европа Африка