Опубликуйте свои продукты
Koala Kare KB200 Horizontal Wall Mounted Baby Changing Station
Koala Kare KB200 Horizontal Wall Mounted Baby Changing Station
    Koala Kare

    Koala Kare KB200 Horizontal Wall Mounted Baby Changing Station

    • Offers the highest level of safety and cleanliness available.
    • ASTM and EN compliant. This product is designed for infants only, up to 3.5 years of age and weighing less than 50 pounds.
    • Meets ADA requirements when mounted properly.
    • Supports up to 200 pounds. Unit Dimensions- 35 3/16 W x 22¼ H inches. Depth (closed)- 4 inch. Extension (open)-23 3/16 inch.
    • Liner dispenser features two liner cavities.

    As Featured on Amazon.com

    Cпецификация
    • Color:Grey
      Ean: 0642125311397 , 0893145002486 , 1330010778262 , 0749628417462 , 0640206811224 , 0726983202896 , 0781264201678 , 0787766399257 , 0638084700525 , 0641438389222
      Finish Type: white
      Included Components: Baby Changing Station
      Is Assembly Required: false
      Item Weight: 25.0 pounds
      Load Capacity: 200 pounds
      Material: plastic
      Model Number: KB200-01
      Number of Items: 1
      Part Number: KB200-01
      Size: Large
      Brand Name: Koala Kare

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKoala-Kare-KB200-Horizontal-Wall-Mounted-Baby-Changing-Station
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBaby Changing Station
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-02-12
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)22.25
    • Ширина (дюймы)35.18
    • Глубина (дюймы)4
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties