Опубликуйте свои продукты
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
    Mira Showers

    Mira Advance Flex 8.7kW

    Mira Advance Flex delivers safe and reliable thermostatically controlled showering for all of the family. Designed for those with limited sight, hearing or dexterity, the Mira Advance Flex has innovative features such as the central loop handle - ideal for those with limited finger dexterity. Plus, it features the patented Mira Clearscale Pro™ technology for a longer-lasting shower. The Mira Advance Flex has extra-long fittings for added flexibility when showering.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка11785003
    • Тип продукцииElectric
    • Группа продукцииAdvance Flex
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)226
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)115
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    • Масса нетто (кг)4.39
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCЭлектрооборудование
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_26
    • Описание Uniclass 2015Electric instantaneous shower units

    Доступно в регионах:

    Европа
    Великобритания
    Ирландия