Опубликуйте свои продукты
Mira Flight Rectangle 1200 x 800 Tray 3 Upstands
Mira Flight Rectangle 1200 x 800 Tray 3 Upstands
    Mira Showers

    Mira Flight Rectangle 1200 x 800 Tray 3 Upstands

    There's more to the Mira Flight Rectangle shower tray than meets the eye. Contemporary, tough and stylish it is designed to retain its colour and comes complete with Biocote® technology, proven to reduce bacteria by up to 99.9%
    Cпецификация
    • Two optional Riser Kits featuring strong push fit legs for solid floor applications - flexible height or flush fit options Optional up-stand kit forms a seal to the tray and provides an upstand to tile onto Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product 90mm profile White Opella waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFLIGHTREC1200X8003UPS
    • Тип продукцииShower Trays
    • Группа продукцииFlight
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1200
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)90
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    • Масса нетто (кг)41.61
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Описание Uniclass 2015Shower trays

    Доступно в регионах:

    Европа
    Великобритания
    Ирландия