Опубликуйте свои продукты
Mira Flight Low Rectangle 1500 x 700 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1500 x 700 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1500 x 700 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1500 x 700 Tray 0 Upstands
    Mira Showers

    Mira Flight Low Rectangle 1500 x 700 Tray 0 Upstands

    Slim, sleek and strong, experience one of the lowest trays on the market with the Mira Flight Low Rectangle shower tray. At a super slim 40m depth and made from durable acrylic-capped resin stone, its contemporary look is designed to last.
    Cпецификация
    • Incredibly strong and easy to fit Robust optional riser kit featuring strong 'push-fit' legs for solid floor installation Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product Low-profile 40mm shower tray perfect for a contemporary bathroom Powerful self cleaning Chrome Vortex waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFLIGHTLOWREC1500X700
    • Тип продукцииShower Trays
    • Группа продукцииFlight Low
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)700
    • Ширина (мм)1500
    • Глубина (мм)40
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    • Масса нетто (кг)34.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Описание Uniclass 2015Shower trays