Опубликуйте свои продукты
Katalyst 8" Round Rainhead
Mira Showers

Katalyst 8" Round Rainhead

This contemporary-style rainhead features innovative Katalyst® air-induction technology, which efficiently mixes air and water to produce large water droplets and deliver a powerful, throroughly drenching overhead shower experience.
Cпецификация
  • 1.0 bar Coordinates with products from the Purist/Stillness brassware/accessories line Required items: 300mm ceiling arm E10043-CP or Wall arm 1190093-CP WRAS approved
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKATALYST8ROUNDRAINHEAD
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-03-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)70
  • Ширина (мм)203
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
  • Масса нетто (кг)1.95
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads

Доступно в регионах:

Европа