Опубликуйте свои продукты
Mira Miniduo EV
Mira Miniduo EV
Mira Miniduo EV
    Mira Showers

    Mira Miniduo EV

    Minimalist design, great performance, the Mira Miniduo EV delivers all the performance you would expect from a Mira mixer.
    Cпецификация
    • Control type: Thermostatic Thermostatic shutdown within 2 seconds Adjustable maximum temperature for on-site conditions Water entry points: Rising, falling or rear Inlet connections: 15mm compression Outlet connections: 1/2" BSP Male Flat Face Reverse inlets are supported Cold water range: Up to 25°C Hot water range: 55°C - 65°C Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Separate temperature and flow controls Four spray 90mm showerhead WRAS Approved TMV2 Approved
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMINIDUOEV
    • Тип продукцииMixers
    • Группа продукцииMiniduo
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)110
    • Глубина (мм)125
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    • Масса нетто (кг)2.34
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCВыпускное отверстие
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Описание Uniclass 2015Showers