Опубликуйте свои продукты
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR
    Mira Showers

    Mira Minilite BIR

    Ideal for a small contemporary bathroom or en-suite, the Mira Minilite BIR is the mini-size mixer shower that delivers maximum performance. Enjoy a greater showering experience with large deluge showerhead, whilst completing the perfect contemporary bathroom look.
    Cпецификация
    • Control type: Thermostatic Thermostatic shutdown within 2 seconds Adjustable maximum temperature for on-site conditions Water entry points: Rising, falling or rear Inlet connections: 1/2" BSP or 15mm Male Compression Outlet connections: 1/2" BSP Male Flat Face Cold water range: Up to 25°C Hot water range: 60°C - 65°C Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) One single control for on/off and temperature Single spray 20cm fixed deluge head Large, long-life filters Replaceable cartridge WRAS approved Buildcert TMV2 approved
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMINILITEBIR
    • Тип продукцииMixers
    • Группа продукцииMinilite
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-03-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)175
    • Глубина (мм)420
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    • Масса нетто (кг)2.269
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCВыпускное отверстие
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Описание Uniclass 2015Showers