Опубликуйте свои продукты
Mach® Tripoint® Touchless urinal flushometer, DC-powered, 0.125 gpf
Kohler

Mach® Tripoint® Touchless urinal flushometer, DC-powered, 0.125 gpf

Operating with a sophisticated electronic sensor, touchless flushometers with Mach Tripoint™ technology feature highly accurate, dependable performance. These flushometer valves, which offer attractive options for any commercial or institutional installation, comply with the guidelines of the Americans with Disabilities Act (ADA). Elevate your experience with KOHLER®.

Features

  • 0.125 gpf (0.47 lpf)
  • Activation distance is factory-set
  • Chloramine and chlorine resistance on all rubber components exposed to waterway
  • Engineered for optimal performance with KOHLER® commercial fixtures
  • 125-micron filter protects internal components
  • High back pressure vacuum breaker
  • Locking stop cap provides protection against vandalism
  • No external flush volume adjustment ensures water conservation
  • 24-hour automatic sentinel flush keeps trapway fresh
  • Mechanical override enables flushometer to be used manually even during a power outage
  • Powered by 1.5V AA lithium batteries

Technology

  • Electronic infrared sensor with Tripoint® technology for accurate activation
  • Patented piston technology for superior flush volume accuracy

Material

  • Brass construction with durable Polished Chrome finish

Installation

  • Intended for urinal installations with 3/4" (19 mm) top spud coupling connection

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-10UD00D20
  • Тип продукцииUrinals
  • Группа продукцииMach® Tripoint®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-12-12
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)16.77
  • Ширина (дюймы)5
  • Глубина (дюймы)7.55
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
  • Код ETIMEG015530
  • Название ETIMPipes
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Описание Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки