Опубликуйте свои продукты
5454 54" x 54" alcove bath with integral flange
5454 54" x 54" alcove bath with integral flange
    Kohler

    5454 54" x 54" alcove bath with integral flange

    Stretch out and relax--while keeping your bath's footprint at a minimum. This two-person corner bath features an integrated flange that helps protect the surrounding walls from water damage.

    Features

    • Spacious design accommodates up to two bathers
    • Corner layout minimizes footprint without compromising bathing area
    • Integral lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing
    • Integral flange helps prevent water from seeping behind wall and simplifies alcove installation
    • Integral faucet deck

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Corner alcove

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-1155-F
    • Тип продукцииBathtubs
    • Группа продукции5454
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-02
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)21.19
    • Ширина (дюймы)54
    • Глубина (дюймы)54
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Код ETIMEC011609
    • Название ETIMBath
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки