Опубликуйте свои продукты
K-12636-L Morningside™ Concealed carrier arm mount wheelchair commercial bathroom sink with 4" centerset faucet holes and left-hand soap dispenser hole
K-12636-L Morningside™ Concealed carrier arm mount wheelchair commercial bathroom sink with 4" centerset faucet holes and left-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-12636-L Morningside™ Concealed carrier arm mount wheelchair commercial bathroom sink with 4" centerset faucet holes and left-hand soap dispenser hole

    Made from premium materials that withstand high-volume usage, the Morningside wheelchair lavatory is an ideal choice for commercial applications. This wall-mount model includes drillings for faucets with 4" centers and a left-hand soap dispenser. The Morningside Lavatory comes with a one year limited warranty.

    Features 

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage.
    • 20"L x 27"W.
    • 4" center drilling.
    • Includes soap dispenser drilling on left.
    • Drilled for concealed arm carrier.
    • ADA-compliant when installed with K-13885 offset drain.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Wall-mount.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-12636-L
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииMorningside™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-31
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)7.43
    • Ширина (дюймы)20
    • Глубина (дюймы)27
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки