Опубликуйте свои продукты
Coralais® Towel ring
Coralais® Towel ring
Coralais® Towel ring
    Kohler

    Coralais® Towel ring

    Extend the sleek, versatile design of Coralais throughout your bath or powder room with this towel ring. Distinguished by smooth, contemporary lines, this ring offers an attractive way to keep your guest towel conveniently located.

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Installation template and tools included

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-13435
    • Тип продукцииTowel Ring
    • Группа продукцииCoralais®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-09-09
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)8.03
    • Ширина (дюймы)3.66
    • Глубина (дюймы)7.13
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Код ETIMEG017210
    • Название ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_91
    • Описание Uniclass 2015Towel rings
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 25
    • Наименование OmniClassTowel Bars

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки