Опубликуйте свои продукты
K-16257 Margaux® Valet
Kohler

K-16257 Margaux® Valet

Margaux combines traditional, elegant lines with contemporary touches. This sleek metal valet offers a convenient hanging place for robes or garments, and reflects the classic style of Margaux faucets and accessories.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with other products in the Margaux Collection.

Installation

  • Installation hardware and template included.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-16257
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииMargaux®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-01
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6.75
  • Ширина (дюймы)3.25
  • Глубина (дюймы)18
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Описание Uniclass 2015Clothes hooks
  • Код CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Номер OmniClass23-31 25 27
  • Наименование OmniClassRobe Hooks

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки