Опубликуйте свои продукты
K-17890-RL Derring® Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink
K-17890-RL Derring® Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-17890-RL Derring® Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink

    Inspired by studio pottery, the Derring collection celebrates the inherent beauty and authenticity of handcrafted ceramics. Each sink is a one-of-a-kind creation, finished with unique artisanal glazes that produce fascinating surface effects. A hand-carved texture accentuates the subtle tonal variations of the glazes. Featured in neutral hues, this sink can be the centerpiece of your bath, or it can serve as a unifying element that pulls everything else together. This vessel sink offers a recessed, low-profile installation that sits just above your counter.


    FEATURES

    • Round basin with carved textural pattern.
    • Artisanal glazes are easy to care for and durable.
    • Neutral hues complement a wide range of fixtures and faucets.
    • Natural glaze variations make each sink unique yet beautifully complementary when paired side-by-side.
    • Wading pool design accommodates a wide variety of faucet choices.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Vessel

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-17890-RL
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииDerring® on Carillon®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-28
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)6
    • Ширина (дюймы)17.69
    • Глубина (дюймы)17.69
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки