Опубликуйте свои продукты
K-1935 Ballast® 48" x 36" shower base with center drain
K-1935 Ballast® 48" x 36" shower base with center drain
K-1935 Ballast® 48" x 36" shower base with center drain
K-1935 Ballast® 48" x 36" shower base with center drain
K-1935 Ballast® 48" x 36" shower base with center drain
    Kohler

    K-1935 Ballast® 48" x 36" shower base with center drain

    The Ballast shower base makes installation simple, whether you're remodeling your bathroom or planning for new construction. The ultra-low threshold creates a sleek appearance and eases getting in and out of the shower, while durable resin concrete core construction provides a solid, quality feel underfoot. A smart alternative to tile, this one-piece shower base offers easy maintenance and less risk of leakage.

    FEATURES

  • Low-threshold design for easy entry and exit.
  • Single threshold for alcove installation with integral tile-in flange.
  • Durable acrylic with resin concrete core construction.
  • Center drain.
  • Allows for quick and easy mortar-less installation.
  • Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-1935
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииBallast®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-10-21
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)2.87
    • Ширина (дюймы)36
    • Глубина (дюймы)48
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Описание Uniclass 2015Shower trays
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 13
    • Наименование OmniClassShower Receptors

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки