Опубликуйте свои продукты
K-1997-1NL Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole, no overflow and left-hand soap dispenser hole
K-1997-1NL Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole, no overflow and left-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-1997-1NL Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole, no overflow and left-hand soap dispenser hole

    This Brenham wall-mount sink combines a fresh, natural style with the function and durability required for commercial spaces. This basin provides an elegant solution for barrier-free bathroom installations and can be combined with a matching shroud. A hole to the left of the faucet accommodates a soap or lotion dispenser. And its sealed overflow is ideal for commercial and hospital installations.

    FEATURES
    • Single faucet hole.
    • Oval basin.
    • Sealed overflow drain.
    • Left-hand hole drilled for soap or lotion dispenser.
    • Includes wall hanger.
    Material
    • Vitreous china.
    Installation
    • Wall-mount
    • Drilled for concealed arm carrier installation.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-1997-1NL
    • Тип продукцииSinks/Lavatories
    • Группа продукцииBrenham™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-08
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)6.56
    • Ширина (дюймы)21.94
    • Глубина (дюймы)19.75
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки