Опубликуйте свои продукты
K-20705 Veil™ Trough Vessel bathroom sink
K-20705 Veil™ Trough Vessel bathroom sink
K-20705 Veil™ Trough Vessel bathroom sink
K-20705 Veil™ Trough Vessel bathroom sink
K-20705 Veil™ Trough Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-20705 Veil™ Trough Vessel bathroom sink

    Veil's flowing and immaculately balanced curves evoke a sculpted simplicity in tune with contemporary style. This Veil trough-style vessel sink utilizes innovative Supramic technology to create a thin-edged, modern design without sacrificing durability. Enhanced by a high-gloss finish, the basin's sleek, organic shape is easy to clean.

    FEATURES

    • Large asymmetrical oval basin.
    • Trough-style basin allows for two-faucet application or striking large vanity installation.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Overflow drain.
    • Innovative Supramic technology provides superior strength and ultra-thin edge profiles.
    • Includes color-matched overflow cap and color-matched brass drain cover.
    • Coordinates with other products in the Veil collection.

    Material

    • Fireclay with Supramic technology.

    Installation

    • Vessel

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-20705
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииVeil™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации1983-07-07
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)8.62
    • Ширина (дюймы)16
    • Глубина (дюймы)38.56
    Связанные
    • Основной материалFireclay
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки