Опубликуйте свои продукты
Artifacts™ 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath
Kohler

Artifacts™ 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath

Inspired by the charm of turn-of-the-century homes, an Artifacts freestanding bath is like a vintage treasure rediscovered, enhanced by the comforts of modern design. The rim's gentle curve offers added neck support while the center's lower height allows for easy access in and out of the bath. The smooth enameled interior is complemented by a Spring Green painted finish on the exterior. Customize your Artifacts bath with ball-and-claw feet available in complementing colors. Safeguard® slip-resistant surface enhances safety.

Features

  • Freestanding design creates a striking focal point in your bathing area
  • Integral lumbar support on both ends
  • Safeguard® slip-resistant surface provides excellent traction underfoot
  • Painted exterior in Spring Green
  • Coordinates with other products in the Artifacts collection

Material

  • KOHLER® enameled cast iron

Installation

  • Freestanding
  • Requires K-7159 drain (sold separately)
  • Requires K-204 ball-and-claw feet (sold separately)

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-21000-PSG
  • Тип продукцииBathtubs
  • Группа продукцииArtifacts®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-01-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)27.88
  • Ширина (дюймы)32.5
  • Глубина (дюймы)66.13
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Код ETIMEC011609
  • Название ETIMBath
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Описание Uniclass 2015Baths
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Номер OmniClass23-31 15 00
  • Наименование OmniClassBathtubs