Опубликуйте свои продукты
K-2189-4 Portrait® Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-2189-4 Portrait® Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-2189-4 Portrait® Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    The Portrait collection captures the understated sophistication of French Provincial design, yet is versatile enough to fit many bathroom styles. The sculpted lines and soft edges of this Portrait basin reflect the classic contours found in traditional furniture.

    FEATURES
    • 4-inch center faucet holes.
    • Oval basin.
    • Overflow drain.
    • Coordinates with other products in the Portrait collection.
    Material
    • Vitreous china.
    Installation
    • Drop-in

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-2189-4
    • Тип продукцииSinks/Lavatories
    • Группа продукцииPortrait®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-08
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)8.88
    • Ширина (дюймы)22.63
    • Глубина (дюймы)18.88
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки