Опубликуйте свои продукты
K-2202-8 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2202-8 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2202-8 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    The Brookline's simple and understated style complements a wide range of bathroom decors. This circular basin's raised rim helps keep the water from splashing over the side and also adds a sophisticated design element.

    FEATURES
    • 8-inch center faucet holes.
    • Round basin.
    • Overflow drain.
    Material
    • Vitreous china.
    Installation
    • Drop-in

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-2202-8
    • Тип продукцииSinks/Lavatories
    • Группа продукцииBrookline®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-08
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)8.38
    • Ширина (дюймы)19
    • Глубина (дюймы)19
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки