Опубликуйте свои продукты
K-22020-4 Tempered® Widespread bathroom sink faucet
Kohler

K-22020-4 Tempered® Widespread bathroom sink faucet

The design of the Tempered bathroom faucet collection balances strong, squared edges and steep angles with flowing minimalist lines. The result is a versatile style that is at home in any decor. Coordinate this widespread sink faucet with Tempered shower trim and accessories to complete the look of your bathroom.

Features

  • Two lever handles allow for both volume and temperature control.
  • For 8" (203 mm) to 16" (406 mm) centers.
  • 1.2 gal/min (4.5 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.1 bar)].
  • Includes metal pop-up drain with 1-1/4" tailpiece.
  • Coordinates with other products in the Tempered collection.

Material

  • Premium metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Technology

  • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance.

Installation

  • Handles pre-assembled on KOHLER Ultraglide™ Ceramic Disc Valves to simplify installation.
  • Widespread

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-22020-4
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииTempered™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-01
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)5.06
  • Ширина (дюймы)8
  • Глубина (дюймы)5.06
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки