Опубликуйте свои продукты
K-2298 Compass® Drop-in/undermount bathroom sink
K-2298 Compass® Drop-in/undermount bathroom sink
K-2298 Compass® Drop-in/undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2298 Compass® Drop-in/undermount bathroom sink

    Smooth, rounded edges and a circular design give the Compass sink a clean look that suits a variety of decors. This basin's petite size and symmetrical shape make it an elegant solution for small bathrooms.

    FEATURES

    • Petite round design.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Drop-in or under-mount.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-2298
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииCompass®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-07
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)7
    • Ширина (дюймы)13.25
    • Глубина (дюймы)13.25
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки