Опубликуйте свои продукты
K-23339-PE01 Damask® One-light pendant
Kohler

K-23339-PE01 Damask® One-light pendant

Influenced by the unique candle-like shape of antique apothecary jars, the Damask lighting collection illuminates any space with lasting beautify and style.

FEATURES

  • Derived from historical references this lighting collection is intricate and modern at the same time.
  • Suitable for living, dining, and kitchen spaces, allowing you to create a cohesive design aesthetic throughout your home.
  • Candelabra base (E12) socket, works best with type G or T light bulbs (sold separately).
  • A 10' cord offers many height options.

Material

  • Manufactured with quality materials and complimented with a meticulous finishing process.
  • Durable finishes engineered to last and designed to match KOHLER faucet finishes.

Installation

  • Installation hardware included.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-23339-PE01
  • Тип продукцииLighting Fixture
  • Группа продукцииDamask™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-07
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)36
  • Ширина (дюймы)5
  • Глубина (дюймы)5
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки