Опубликуйте свои продукты
K-23668-SC01 Modern Farm One-light swinging sconce
K-23668-SC01 Modern Farm One-light swinging sconce
    Kohler

    K-23668-SC01 Modern Farm One-light swinging sconce

    Inspired by the agricultural heritage of the Kohler Co., we designed this collection with a modern mindset to offer a balanced blend of rustic and refined.

    FEATURES

    • Suitable for any living space, allowing you to create a cohesive design aesthetic throughout your home.
    • Candelabra base (E12) socket, works best with type G16.5 white, clear or Edison bulbs (sold separately).
    • Angled shade can be swing 180 degrees left or right, enabling you to direct light where you need it.
    • Suitable for damp locations, per UL 1598.

    Material

    • Manufactured with quality materials and complimented with a meticulous finishing process.
    • Durable finishes engineered to last and designed to match KOHLER faucet finishes.

    Installation

    • Installation hardware included.

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-23668-SC01
    • Тип продукцииLighting Fixture
    • Группа продукцииModern Farm
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-31
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)6.62
    • Ширина (дюймы)8.06
    • Глубина (дюймы)10
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки