Опубликуйте свои продукты
K-2602-MU Rhythm® Oval Undermount bathroom sink with mirror finish
K-2602-MU Rhythm® Oval Undermount bathroom sink with mirror finish
    Kohler

    K-2602-MU Rhythm® Oval Undermount bathroom sink with mirror finish

    With a sleek under-mount design and elliptical shape, the Rhythm sink creates a striking statement in your bath or powder room. Stainless-steel construction makes this basin durable and easy to clean, while the Mirror finish provides a beautiful accent to your choice of a wall- or counter-mounted faucet.

    FEATURES

    • Elliptical basin with Mirror finish.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • Premium 20-gauge stainless steel.

    Installation

    • Under-mount

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-2602-MU
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииRhythm®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации1983-07-07
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)6.25
    • Ширина (дюймы)15.25
    • Глубина (дюймы)23.12
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки