Опубликуйте свои продукты
Tone™ Towel ring
Kohler

Tone™ Towel ring

With clean lines and a soft teardrop base, the Tone bathroom faucet and accessory collection features a fresh take on midcentury modern style. This inviting design, where minimalism meets warmth, makes for a perfect fit in any space. Paired with thoughtful functionality, the Tone collection is a dynamic beauty.

Features

  • Coordinates with Tone faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom
  • Includes installation hardware

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-27428
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииTone™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-20
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)7.02
  • Ширина (дюймы)8.9
  • Глубина (дюймы)3.54
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код ETIMEG017210
  • Название ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_91
  • Описание Uniclass 2015Towel rings
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 25
  • Наименование OmniClassTowel Bars

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки