Опубликуйте свои продукты
K-27742-SC02 Terret™ 15½" two-light sconce
Kohler

K-27742-SC02 Terret™ 15½" two-light sconce

Inspired by the equestrian-themed lifestyle and its interior design following, Terret lighting collection offers an updated perspective on what originated from aristocratic English country estates. A tailored whole-home collection featuring unique glass shapes and textures, decorative metal details, and classic finishes, Terret presents classic horse and stable influences for the modern space.

Features

  • Uniquely shaped glass shades intersect with decorative metal rings and rods in equestrian-inspired designs.
  • A great piece for almost any space — master bathroom, guest bathroom, hallway, or bedside.
  • Requires two bulbs with medium (E26) base; type A or G bulb recommended (sold separately).
  • Suitable for damp locations, per UL 1598.

Material

  • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process.
  • Durable finishes engineered to last and designed to coordinate with KOHLER faucet finishes.

Installation

  • Installation hardware included.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-27742-SC02
  • Тип продукцииLighting Fixture
  • Группа продукцииTerret™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-25
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)10.91
  • Ширина (дюймы)15.55
  • Глубина (дюймы)8.44
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки