Опубликуйте свои продукты
K-27938 Enivo™ 60" vanity legs
Kohler

K-27938 Enivo™ 60" vanity legs

Elevate your style and vanity versatility with coordinating Enivo legs. Slender and supportive, Enivo legs are the perfect complement to this sleek, sophisticated cabinet line. An elegant add-on, this accessory was designed to match contrasting hardware finishes and to suit your personal style.

Features 
  • Legs offer the polished look of furniture in the bathroom.
  • Coordinates with Enivo vanity cabinets and Silestone® quartz vanity tops to complete your bathroom.
Material
  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
Installation
  • Installation hardware included.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-27938
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииEnivo™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-30
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)17.63
  • Ширина (дюймы)61.02
  • Глубина (дюймы)22.36
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_47
  • Описание Uniclass 2015Legs, pedestals, hangers and stringers
  • Код CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Номер OmniClass23-21 19 17 13
  • Наименование OmniClassCasework Component Hardware

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки