Опубликуйте свои продукты
K-2796-8 Ceramic/Impressions® 31" oval vanity-top bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2796-8 Ceramic/Impressions® 31" oval vanity-top bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2796-8 Ceramic/Impressions® 31" oval vanity-top bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2796-8 Ceramic/Impressions® 31" oval vanity-top bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2796-8 Ceramic/Impressions® 31" oval vanity-top bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    This integrated vanity top and sink offers a beautifully coordinated and easy design solution to reflect your unique bathroom style. With one-piece, seamless construction to simplify cleaning, Ceramic/Impressions vanity-top sinks are available in an array of dimensional color finishes that evoke a rich, spa-like feeling. This top/sink pairs perfectly with the industry-standard vanity sizes of the KOHLER® Tailored vanity collection, and the new dimensional finishes are color matched to existing KOHLER vitreous colors.

    FEATURES

    • Integrated sink and vanity top.
    • 8" (203 mm) widespread faucet holes.
    • Oval basin.
    • Overflow drain.
    • Raised outer edge helps contain water and prevents items from rolling off the vanity top.
    • Dimensional colors.
    • Coordinates with the industry-standard 30-inch vanities in the KOHLER® Tailored vanity collection.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Vanity top.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-2796-8
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииCeramic/Impressions®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-31
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)7.5
    • Ширина (дюймы)22.37
    • Глубина (дюймы)31
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки