Опубликуйте свои продукты
K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink
K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink
K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink
    Kohler

    K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink

    The incredibly beautiful shape, unsurpassed depth of color and distinctive raised pattern on the underside of the Dolce Vita lavatory can only be created from KOHLER Cast Iron. This self-rimming lavatory is without faucet holes; complete the look with a wall- or counter-mount faucet.

    FEATURES

    • The incredibly beautiful shape, unsurpassed depth of color and distinctive raised pattern on the underside.
    • Constructed of KOHLER® Cast Iron.
    • 17-1/2"L x 17-1/2"H.
    • Self-rimming installation.
    • No faucet holes.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-2815
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииDolce Vita®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-07
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)6.75
    • Ширина (дюймы)17.5
    • Глубина (дюймы)17.5
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки