Опубликуйте свои продукты
K-2815-P5 Dolce Vita® Drop-in or wall-mount vessel bathroom sink with Iron Black underside
K-2815-P5 Dolce Vita® Drop-in or wall-mount vessel bathroom sink with Iron Black underside
    Kohler

    K-2815-P5 Dolce Vita® Drop-in or wall-mount vessel bathroom sink with Iron Black underside

    The Dolce Vita's bold, artistic design is defined by beautiful curves and a black raised pattern on the underside. Highlighted by a durable enameled finish, this cast iron sink adds an elegant yet playful tone to your bath or powder room.

    FEATURES

    • Distinctive curved shape.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.
    • Iron Black underside.

    Installation

    • Drop-in, vessel, or wall-mount.
    • Requires K-9655 Vessel bracket for wall-mount installation.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-2815-P5
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииDolce Vita®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-07
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)6.75
    • Ширина (дюймы)17.5
    • Глубина (дюймы)17.5
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки