Опубликуйте свои продукты
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
    Kohler

    Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow

    Like the coupe Champagne glass that inspired its design, the Salute vessel sink makes a statement—celebrating handcrafted artisan authenticity, elegance, and function in the bathroom space. Petite in size, this 15" vessel sink is ideal for small spaces, with an impression extending well beyond its stature. Vintage-style ribbing adorns the basin's exterior, creating unique radial reflections on the surrounding countertop, while a scalloped rim adds a glamorous finishing touch. Cheers to this unique and spectacular bathroom centerpiece.

    Features

    • Beautifully translucent glass round basin
    • Ribbed exterior with scalloped rim
    • Handcrafted in small batches by expert glassmakers, featuring bubbles, textures, and other markings, unique to each individual piece
    • Glass material provides a strong durable surface that is easy to clean yet visually distinctive
    • Small size fits compact spaces
    • Allows flexible faucet and accessory installation
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet

    Installation

    • Vessel

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-28824
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииSalute™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-05
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)4.25
    • Ширина (дюймы)14.96
    • Глубина (дюймы)14.96
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки