Опубликуйте свои продукты
Layne® Quiet-Close™ elongated toilet seat with antimicrobial agent
Kohler

Layne® Quiet-Close™ elongated toilet seat with antimicrobial agent

The Layne™ toilet seat is compatible with a wide variety of elongated one- and two-piece toilets. This toilet seat features innovative KOHLER® Quiet-Close™ technology that prevents slamming for a quieter bathroom environment. Unique Grip-Tight bumpers hold the seat firmly in place and prevent shifting.

Features

  • Quiet-Close™ elongated lid and seat prevents slamming
  • Grip-Tight bumpers hold seat firmly in place
  • Quick-Attach® hardware for fast and secure installation
  • Color-matched plastic hinges
  • Antimicrobial agent inhibits growth of odor-causing bacteria, mold, and mildew. This product does not protect users against bacteria, viruses, or other disease organisms. Always clean and wash this product thoroughly before and after each use
  • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging

Material

  • Plastic construction

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-30015-A
  • Тип продукцииToilet Seats
  • Группа продукцииLayne®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-09-10
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)1.9
  • Ширина (дюймы)14.17
  • Глубина (дюймы)19.63
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
  • Код ETIMEC011196
  • Название ETIMToilet seat
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Описание Uniclass 2015WC seats and covers
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 19 17
  • Наименование OmniClassWater Closet Seats

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки