Опубликуйте свои продукты
K-3554-T Barrington™ Two-piece elongated 1.6 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology, left-hand trip lever and toilet tank locks
K-3554-T Barrington™ Two-piece elongated 1.6 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology, left-hand trip lever and toilet tank locks
    Kohler

    K-3554-T Barrington™ Two-piece elongated 1.6 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology, left-hand trip lever and toilet tank locks

    Get robust flushing power every time with KOHLER Pressure Assist technology. The Barrington Pressure Lite elongated toilet bowl drains horizontally - no sleeving, channeling, or drains running through floors. Combine with a seat to complete your Pressure Lite toilet.

    Features

    • Vitreous china.
    • Elongated bowl
    • Equipped with Sloan FLUSHMATE®– Sloan® Valve Company.
    • Polished chrome trip lever.
    • Tank cover locks
    • Rear outlet.
    • 12" (305 mm) x 10" (254 mm) water area.
    • 4" (102 mm) rough-in.
    • Less seat and supply.
    • 1.6 gpf (6.0 lpf).
    • 31-1/2" (800 mm) x 21-1/4" (540 mm) x 29-1/4" (743 mm).
    • Note: This product cannot be shipped to CA, CO and TX.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-3554-T
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииBarrington™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)29.25
    • Ширина (дюймы)21.25
    • Глубина (дюймы)31.25
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Описание Uniclass 2015Toilets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки