Опубликуйте свои продукты
K-3652-RA Barrington™ Two-piece elongated 1.0 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology and right-hand trip lever
Kohler

K-3652-RA Barrington™ Two-piece elongated 1.0 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology and right-hand trip lever

Barrington Pressure Lite 1.0 gpf toilets are perfect for those customers aggressively seeking the benefits of water conservation. This new toilet qualifies for water rebate programs and contributes to LEED credits. An optimized 1.0-gallon flush setting reduces water consumption by more than 37% over 1.6-gallon toilets.


Features

  • Vitreous china.
  • Elongated bowl.
  • Equipped with Sloan FLUSHMATE®– Sloan® Valve Company.
  • Polished chrome trip lever.
  • Rear outlet.
  • 12" (305 mm) x 10" (254 mm) water area.
  • 4" (102 mm) rough-in.
  • Less seat and supply.
  • 1.0 gpf (3.8 lpf).
  • 31-1/2" (800 mm) x 21-1/4" (540 mm) x 29-1/4" (743 mm).


Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-3652-RA
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииBarrington™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)29.25
  • Ширина (дюймы)21.25
  • Глубина (дюймы)31.5
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Описание Uniclass 2015Toilets
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки