Опубликуйте свои продукты
Simplice™ 12" teardrop pendant
Kohler

Simplice™ 12" teardrop pendant

With an elegant, universal design, the Simplice lighting collection speaks a chic design language that everyone can understand. Simplice lighting fixtures will provide the finishing touch to any area of your home and are available in a variety of finishes. The teardrop-shaped clear glass shade is delicately accentuated with an elegant ripple design along the bottom half. At Kohler, we make it our business to help you create the home of your dreams.

  • Teardrop-shaped shade in clear glass with ripple design along the bottom
  • Suitable for damp locations, per UL 1598
  • Coordinates with other products in the Simplice collection
  • Includes installation hardware
  • Fixture is dimmable when paired with dimmer switch and compatible bulbs
  • Requires bulb with medium (E26) base; type T10 or G25 bulb recommended (sold separately)

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-42197-PE01
  • Тип продукцииLighting Fixture
  • Группа продукцииSimplice™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-09-03
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)67.2
  • Ширина (дюймы)12
  • Глубина (дюймы)12
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Код ETIMEG000027
  • Название ETIMLuminaires
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты