Опубликуйте свои продукты
K-4652-A Lustra™ with Quick-Release™ Hinges elongated toilet seat with antimicrobial agent
K-4652-A Lustra™ with Quick-Release™ Hinges elongated toilet seat with antimicrobial agent
    Kohler

    K-4652-A Lustra™ with Quick-Release™ Hinges elongated toilet seat with antimicrobial agent

    Featuring sturdy, stain-resistant plastic construction, this Lustra toilet seat blends with any bathroom decor. Contoured for comfort, the seat fits most elongated toilets. This seat features innovative technology that makes it easy to install and clean.

    FEATURES

    • Quick-Release™ hinges allow seat to be unlatched from toilet for easy removal and convenient cleaning; no tools required.
    • Quick-Attach® hardware for fast and secure installation.
    • Color-matched plastic hinges.
    • Includes an antimicrobial agent that protects the toilet seat from odor- and stain-causing bacteria, mold and mildew. Antimicrobial agent does not protect the user from disease-causing bacteria.
    • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging.

    Material

    • Plastic

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-4652-A
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииLustra™ Quick-Release™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации1983-07-07
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)1
    • Ширина (дюймы)14.18
    • Глубина (дюймы)17.81
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Описание Uniclass 2015WC seats and covers
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 19 19 17
    • Наименование OmniClassWater Closet Seats

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки