Опубликуйте свои продукты
K-706009-D3 Levity® Sliding shower door, 74" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass and blade handles
K-706009-D3 Levity® Sliding shower door, 74" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass and blade handles
    Kohler

    K-706009-D3 Levity® Sliding shower door, 74" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass and blade handles

    Bringing new technology and sleek style to the contemporary bath, Levity shower doors feature an innovative bypass system and roller design that provide an amazingly smooth, quiet sliding action for a difference you can feel. Levity's unique design, including fully bypassable glass panels, makes installation easier than ever and allows for adjustability while the door is hanging. Vertical blade handles complement Levity's modern minimalist look, creating an open, inviting space for showering.


    FEATURES

    • Frameless, 1/4-inch-thick Frosted tempered glass.
    • Innovative roller design simplifies installation and provides out-of-plumb adjustability while glass is installed.
    • Cushioned center guide provides quiet sliding action.
    • Vertical blade handles accentuate the contemporary style.
    • CleanCoat™ glass treatment repels water for improved ease of cleaning.

    Installation

    • Sliding shower door.
    • Not for use in hospitality.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-706009-D3
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииLevity®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-06
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)74
    • Ширина (дюймы)59.63
    • Глубина (дюймы)3.06
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки