Опубликуйте свои продукты
K-76321 Primme™ manual flushometer valve for 1.28 gpf toilet
Kohler

K-76321 Primme™ manual flushometer valve for 1.28 gpf toilet

The Primme toilet flushometer valve features a simple, brass-body design and reliable piston technology to meet the demands of high-use installations. Easy to install and suitable for retrofit, this water-saving manual flush valve is compatible with KOHLER tailpiece and stop valves.


FEATURES

  • Engineered for optimal performance with KOHLER toilets.
  • Fixture-mount design.
  • 1.28-gpf toilet valve use at least 20 percent less water than standard 1.6-gpf toilet valve while still meeting strict performance guidelines.
  • Self-cleaning brass piston prevents clogging and reduces maintenance.

Material

  • Durable brass construction.
  • Chloramine resistance on all rubber components exposed to waterway.

Technology

  • Non-hold open piston technology for accurate activation.

Installation

  • Intended for toilet installation with 1-1/2" top spud coupling connection.
  • Includes vacuum breaker and control stop.


Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-76321
  • Тип продукцииFlushometer
  • Группа продукцииPrimme™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-25
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)13.19
  • Ширина (дюймы)5
  • Глубина (дюймы)5
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Описание Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки