Опубликуйте свои продукты
K-7671 Cachet® Quiet-Close™ elongated toilet seat
K-7671 Cachet® Quiet-Close™ elongated toilet seat
    Kohler

    K-7671 Cachet® Quiet-Close™ elongated toilet seat

    Designed to fit most elongated toilets, this Cachet seat combines subtle styling and innovative technology. Unique Grip-Tight bumpers hold the seat firmly in place and prevent shifting. Quiet-Close™ technology prevents the seat from slamming.

    Features

    • Quiet-Close™ elongated seat allows seat to close quietly.
    • Grip-Tight bumpers hold seat firmly in place.
    • Quick-Attach® hardware for fast and secure installation.
    • Color-matched plastic hinges.
    • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging.

    Material 

    • Plastic.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-7671
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииCachet® Quiet-Close™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-23
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)2.04
    • Ширина (дюймы)14.18
    • Глубина (дюймы)18.07
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Описание Uniclass 2015WC seats and covers
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 19 19 17
    • Наименование OmniClassWater Closet Seats

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки