Опубликуйте свои продукты
K-8908 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace and loose-key stops
Kohler

K-8908 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace and loose-key stops

The Kinlock service sink faucet is secured to the wall with a brace for heavy commercial and industrial use. Available in a Polished Chrome or rough-plated finish, the unit features inside-threaded couplings, loose-key stops in the shanks, a vacuum breaker and a pail hook for wash or mop buckets. From wall to spout, the reach is 8-5/8". The lever handles on this model meet ADA requirements, adding to its commercial utility.

Features

  • For 8" (203 mm) centers.
  • Valvet® valves.
  • Vacuum breaker.
  • Loose key stops in shanks.
  • Wall brace.
  • Pail hook.
  • 4-5/8" (117 mm) threaded spout for hose connection.

Material 

  • Brass construction.
  • Brass valve bodies.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-8908
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииKinlock™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-07-23
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)10.25
  • Ширина (дюймы)8
  • Глубина (дюймы)80.62
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки